Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240032 - C-FCI 1,5/M3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240032
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240032
DESCSHORT
Description short
Cosse à fourche
DESCLONG
Description long
Cosse à fourche, rouge, 0,5 - 1,5 mm², M3
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
C-FCI 1,5/M3
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356451093
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD383
avec isolant
Yes
AAG088
min. nominal cross section
0.500 mm^2
AAG085
max. nominal cross section
1.500 mm^2
AAG289
bolt dimension metric (M..)
M3
BAC388
forme de bride
Fork-shaped
AAG290
product corresponding (according to DIN)
No
AAO663
GTIN
4046356451093
AAW338
Manufacturer product designation
Cosse à fourche
AAU734
Manufacturer product description
Cosse à fourche, rouge, 0,5 - 1,5 mm², M3
AAO057
Product type
C-FCI 1,5/M3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    MECATRACTION
    1502 - Cosses préisolées renforcées série "S"
    Molex
    19198
    PHOENIX CONTACT
    3241215 - C-PCEI 1,5/2
    Molex
    19324
    PHOENIX CONTACT
    3240139 - C-FC 1,5/M4
    PHOENIX CONTACT
    3240030 - C-RCI 6/M8
    PHOENIX CONTACT
    3240034 - C-FCI 1,5/M4
    Bossard Catalog
    BN 20326 - Solderless terminals fork type with PVC insulation (Panduit® Pan-Term®), copper, tin-plated
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !