Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240040 - C-FCI 2,5/M5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240040
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240040
DESCSHORT
Description short
Cosse à fourche
DESCLONG
Description long
Cosse à fourche, longueur: 22,5 mm, largeur: 8 mm, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
C-FCI 2,5/M5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356452571
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD383
avec isolant
Yes
AAG088
min. nominal cross section
1.500 mm^2
AAG085
max. nominal cross section
2.500 mm^2
AAG289
bolt dimension metric (M..)
M5
BAC388
forme de bride
Fork-shaped
AAG290
product corresponding (according to DIN)
No
AAO663
GTIN
4046356452571
AAW338
Manufacturer product designation
Cosse à fourche
AAU734
Manufacturer product description
Cosse à fourche, bleu, 1,5 - 2,5 mm², M5
AAO057
Product type
C-FCI 2,5/M5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !