Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240149 - C-FC 6/M5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240149
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240149
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gabelkabelschuh
DESCLONG
Langbeschreibung
Gabelkabelschuh, unisoliert, 2,6 - 6 mm², M5
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
C-FC 6/M5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356453660
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
AAG088
min. Nennquerschnitt
2.600 mm^2
AAG085
max. Fläche des Nennquerschnitts
6 mm^2
AAG289
metrisches Anschlussgewindemaß
M5
BAC388
Flanschform
Gabelform
AAG290
Produkt konform (in Anlehnung an DIN)
Nein
AAO663
GTIN
4046356453660
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gabelkabelschuh
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gabelkabelschuh, unisoliert, 2,6 - 6 mm², M5
AAO057
Herstellerprodukttyp
C-FC 6/M5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen