Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240210 - SKS 8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240210
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240210
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montageart: N-Sammelschiene, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SKS 8
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356458658
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAC137
Breite des Rastermaßes
12.400 mm
BAA020
Höhe
18 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Spring-cage connection
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
AAO663
GTIN
4046356458658
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schirmanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen
AAO057
Herstellerprodukttyp
SKS 8
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft