Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240212 - SKS 20
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240212
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240212
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Federkraftanschluss, Querschnitt: 10 mm² - 20 mm², Montageart: N-Sammelschiene, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SKS 20
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356458917
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAC137
Breite des Rastermaßes
24.700 mm
BAA020
Höhe
27 mm
AAF040
Nettogewicht
0.036 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Spring-cage connection
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
20 mm
AAO663
GTIN
4046356458917
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schirmanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen
AAO057
Herstellerprodukttyp
SKS 20
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE