Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240262 - NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240262
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240262
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene gelocht
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, C-Profil, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356480833
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
2000 mm
BAF016
Breite
2000 mm
BAA020
Höhe
30 mm
AAF040
Nettogewicht
1.400 kg
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAC899
Bohrlochabstand mittig
25 mm
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
AAC397
Schienenausführung nach Norm
DIN EN 60715
AAO740
Form des Loches
Langloch
AAG011
Dicke des Materials
1.500 mm
AAO663
GTIN
4046356480833
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschiene gelocht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, C-Profil, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)
AAO057
Herstellerprodukttyp
NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
72166190
COO
Herstellerland
DE