Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3240278 - CD 30X40
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3240278
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240278
DESCSHORT
Description short
Canale di cablaggio
DESCLONG
Description long
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 30 mm, altezza: 40 mm, lunghezza 2000 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD 30X40
PREVIEW
Preview
BAA351
color
Grey
BAA018
length
2000 mm
BAF016
width
2000 mm
BAA020
height
30.021948 mm
AAF040
net weight
0.650 kg
BAD656
Without halogens
No
AAB597
flexible
No
BAD595
self-deleting
No
BAA931
Width of slit
6 mm
AAF980
useful cross section
535 mm^2
AAF977
type of side wall
slotted
AAF978
current leak stable
No
AAF979
cover present
No
AAF981
distance of slots
6.500 mm
AAO663
GTIN
4046356470087
AAW338
Manufacturer product designation
Canale di cablaggio
AAU734
Manufacturer product description
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 30 mm, altezza: 40 mm, lunghezza 2000 mm
AAO057
Product type
CD 30X40
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356470087
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
39259020
COO
Country of origin
DE