Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240630 - CD 60X80 WH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240630
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240630
DESCSHORT
Description short
Goulotte
DESCLONG
Description long
Goulotte, matériau: PVC, coloris: blanc
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD 60X80 WH
PREVIEW
Preview
BAF016
Largeur
60 mm
BAA020
hauteur
80 mm
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
2000 mm
AAF040
poids net
1.272 kg
BAD656
sans halogène
No
AAB597
flexible
No
BAD595
Auto-extinguible (O/N)
No
BAA931
Largeur de la fente
6 mm
AAF980
useful cross section
3243 mm^2
AAF977
type of side wall
slotted
AAF978
current leak stable
No
AAF979
cover present
No
AAF981
distance of slots
6.500 mm
AAO663
GTIN
4046356629461
AAW338
Manufacturer product designation
Goulotte
AAU734
Manufacturer product description
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, blanche, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 60 mm, hauteur : 80 mm, longueur 2 000 mm
AAO057
Product type
CD 60X80 WH
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356629461
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39259020
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !