Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240704 - WT-BASE HF 9
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240704
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240704
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelbindersockel
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelbindersockel, transparent
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WT-BASE HF 9
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356703918
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
14.600 mm
BAA020
Höhe
11 mm
BAA351
Farbe
transparent
BAA018
Länge
22.500 mm
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
0 g
AAS629
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
5 g
AAS628
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
0 g
AAS630
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
0 g
AAH506
min. Einsatztemperatur
-40 °C
AAH505
max. Einsatztemperatur
85 °C
AAI557
geeignet für max. Durchmesser des Bündels
22.500 mm
AAI489
Durchmesser des Befestigungsloches
5 mm
AAI576
geeignet für max. Breite des Kabelbinders
9 mm
AAO663
GTIN
4046356703918
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelbindersockel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelbindersockel, für Kabelbinder bis 9 mm Breite, schraubbar, Befestigungsloch 5 mm, Kabelbinderdurchführung 2-seitig
AAO057
Herstellerprodukttyp
WT-BASE HF 9
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
IT