Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240714 - WT-D HF 7,5X250
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240714
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240714
DESCSHORT
Description short
Attache-câble
DESCLONG
Description long
Attache-câble, transparent
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WT-D HF 7,5X250
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356704304
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
26
BAF016
Largeur
7.500 mm
BAB264
épaisseur
1.250 mm
BAA351
couleur
Transparent
BAA018
longueur
250 mm
BAD656
sans halogène
Yes
BAA039
température ambiante maximale
80 °C
AAB451
type de fixation
without
AAR845
USP information
Non
BAF815
Exécution du contenu avec emballage
AAH506
min. operating temperature range
-40 °C
AAH505
max. operating temperature range
80 °C
AAG084
UL approval present
Non
AAJ131
min. mounting temperature range
-10 °C
AAM250
VG approval present
Non
AAI412
tie thickness
1.250 mm
AAI733
max. bundle diameter
65 mm
AAI046
length of belt
250 mm
BAF634
matériau
Plastic
BAB611
résistance à la traction
220 N/m^2
AAK222
band closure
plastic lip/-cam
BAB380
avec plombage
Yes
AAM227
UV-stable (according to ASTM D6779)
Non
AAL810
solvable fastener present
Yes
AAL846
MIL approval present
Yes
BAE933
Type de fixation / montage
détachable
AAI818
minimum holding force
220 N
AAJ130
max. mounting temperature range
60 °C
AAO663
GTIN
4046356704304
AAW338
Manufacturer product designation
Attache-câble
AAU734
Manufacturer product description
Attache-câble, avec mécanisme d'ouverture, amovible, idéal pour une fixation temporaire
AAO057
Product type
WT-D HF 7,5X250
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    3240712 - WT-D HF 7,5X200
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !