Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240724 - WT-E HF 7,8X300
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240724
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240724
DESCSHORT
Description short
Attache-câble
DESCLONG
Description long
Attache-câble, transparent
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WT-E HF 7,8X300
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356704403
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
26
BAF016
Largeur
7.800 mm
BAB264
épaisseur
1.900 mm
BAA351
couleur
Transparent
BAA018
longueur
300 mm
BAD656
sans halogène
Yes
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAB451
type de fixation
Screws and rivets
AAR845
USP information
Non
BAF815
Exécution du contenu avec emballage
AAH506
min. operating temperature range
-40 °C
AAH505
max. operating temperature range
85 °C
AAG084
UL approval present
Non
AAJ131
min. mounting temperature range
-10 °C
AAM250
VG approval present
Non
AAI412
tie thickness
1.900 mm
AAI733
max. bundle diameter
75 mm
AAI046
length of belt
300 mm
BAF634
matériau
Plastic
BAB611
résistance à la traction
540 N/m^2
AAK222
band closure
plastic lip/-cam
BAB380
avec plombage
Yes
AAM227
UV-stable (according to ASTM D6779)
Non
AAL810
solvable fastener present
Non
AAL846
MIL approval present
Yes
BAE933
Type de fixation / montage
fixe
AAI818
minimum holding force
540 N
AAJ130
max. mounting temperature range
60 °C
AAO663
GTIN
4046356704403
AAW338
Manufacturer product designation
Attache-câble
AAU734
Manufacturer product description
Attache-câble, avec œillet de fixation, à visser ou riveter, parfaitement adapté à une fixation durable sur presque tous les supports
AAO057
Product type
WT-E HF 7,8X300
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
TW
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
Aucune action possible avec ce composant !