Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240794 - WT-ID HF 2,5X98 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240794
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240794
DESCSHORT
Description short
Attache-câble
DESCLONG
Description long
Attache-câble, bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WT-ID HF 2,5X98 BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356705226
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
2.500 mm
BAB264
épaisseur
1 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
98 mm
BAD656
sans halogène
Yes
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAB451
type de fixation
without
AAR845
USP information
BAF815
Exécution du contenu avec emballage
AAH506
min. operating temperature range
-40 °C
AAH505
max. operating temperature range
85 °C
AAG084
UL approval present
No
AAJ131
min. mounting temperature range
-10 °C
AAM250
VG approval present
No
AAI412
tie thickness
1 mm
AAI733
max. bundle diameter
21 mm
AAI046
length of belt
98 mm
BAF634
matériau
Plastic
BAB611
résistance à la traction
80 N/m^2
AAK222
band closure
plastic lip/-cam
BAB380
avec plombage
Yes
AAM227
UV-stable (according to ASTM D6779)
No
AAL810
solvable fastener present
No
AAL846
MIL approval present
Yes
BAE933
Type de fixation / montage
fixe
AAI818
minimum holding force
80 N
AAJ130
max. mounting temperature range
60 °C
AAO663
GTIN
4046356705226
AAW338
Manufacturer product designation
Attache-câble
AAU734
Manufacturer product description
Attache-câble, détectable à l'aide de pigments métalliques, pour une fixation rapide et sûre
AAO057
Product type
WT-ID HF 2,5X98 BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
HR
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !