Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240797 - WT-ID HF 4,5X200 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240797
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240797
DESCSHORT
Description short
Attache-câble
DESCLONG
Description long
Attache-câble, bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WT-ID HF 4,5X200 BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356705257
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
4.500 mm
BAB264
épaisseur
1.350 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
200 mm
BAD656
sans halogène
Yes
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAB451
type de fixation
without
AAR845
USP information
BAF815
Exécution du contenu avec emballage
AAH506
min. operating temperature range
-40 °C
AAH505
max. operating temperature range
85 °C
AAG084
UL approval present
No
AAJ131
min. mounting temperature range
-10 °C
AAM250
VG approval present
No
AAI412
tie thickness
1.350 mm
AAI733
max. bundle diameter
50 mm
AAI046
length of belt
200 mm
BAF634
matériau
Plastic
BAB611
résistance à la traction
220 N/m^2
AAK222
band closure
plastic lip/-cam
BAB380
avec plombage
Yes
AAM227
UV-stable (according to ASTM D6779)
No
AAL810
solvable fastener present
No
AAL846
MIL approval present
Yes
BAE933
Type de fixation / montage
fixe
AAI818
minimum holding force
220 N
AAJ130
max. mounting temperature range
60 °C
AAO663
GTIN
4046356705257
AAW338
Manufacturer product designation
Attache-câble
AAU734
Manufacturer product description
Attache-câble, détectable à l'aide de pigments métalliques, pour une fixation rapide et sûre
AAO057
Product type
WT-ID HF 4,5X200 BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
IT
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
Aucune action possible avec ce composant !