Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240818 - WT-STEEL SH 4,6X1067
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240818
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240818
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelbinder, silber
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WT-STEEL SH 4,6X1067
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356705660
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAF016
Breite
4.600 mm
BAB264
min. Dicke
0.260 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAA018
Länge
1067 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAA039
max. Umgebungstemperatur
538 °C
AAB451
Art der Befestigung
without
AAR845
Alleinstellungsmerkmal
Nein
BAF815
Ausführung des Inhalts mit Packung
AAH506
min. Einsatztemperatur
-80 °C
AAH505
max. Einsatztemperatur
538 °C
AAG084
UL-Zulassung vorhanden
Nein
AAJ131
min. Montagetemperaturbereich
-80 °C
AAM250
VG-Zulassung vorhanden
Nein
AAI412
Dicke des Bandes
0.260 mm
AAI733
max. Durchmesser des Bündels
305 mm
AAI046
Länge des Bandes
1067 mm
BAF634
Material
Edelstahl
BAB611
Zugfestigkeit
890 N/m^2
AAK222
Bandverschluss
Ball-/Kugelverschluss
BAB380
Verschluss vorhanden
Ja
AAM227
UV-stabil (in Anlehnung an ASTM D6779)
Nein
AAL810
lösbarer Verschluss vorhanden
Nein
AAL846
MIL-Zulassung vorhanden
Ja
BAE933
Art der Befestigung/Montage
unlösbar
AAI818
Mindesthaltekraft
890 N
AAJ130
max. Montagetemperaturbereich
538 °C
AAO663
GTIN
4046356705660
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 316), auch für aggressivste Umgebungsverhältnisse (u.a. Salzwasser) geeignet, mit Kugelverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung
AAO057
Herstellerprodukttyp
WT-STEEL SH 4,6X1067
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
73269098
COO
Herstellerland
GB
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft