Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240818 - WT-STEEL SH 4,6X1067
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240818
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240818
DESCSHORT
Description short
Attache-câble
DESCLONG
Description long
Attache-câble, argent
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WT-STEEL SH 4,6X1067
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356705660
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAF016
Largeur
4.600 mm
BAB264
épaisseur
0.260 mm
BAA351
couleur
Silver
BAA018
longueur
1067 mm
BAD656
sans halogène
Yes
BAA039
température ambiante maximale
538 °C
AAB451
type de fixation
without
AAR845
USP information
Non
BAF815
Exécution du contenu avec emballage
AAH506
min. operating temperature range
-80 °C
AAH505
max. operating temperature range
538 °C
AAG084
UL approval present
Non
AAJ131
min. mounting temperature range
-80 °C
AAM250
VG approval present
Non
AAI412
tie thickness
0.260 mm
AAI733
max. bundle diameter
305 mm
AAI046
length of belt
1067 mm
BAF634
matériau
Stainless steel
BAB611
résistance à la traction
890 N/m^2
AAK222
band closure
ball latch
BAB380
avec plombage
Yes
AAM227
UV-stable (according to ASTM D6779)
Non
AAL810
solvable fastener present
Non
AAL846
MIL approval present
Yes
BAE933
Type de fixation / montage
fixe
AAI818
minimum holding force
890 N
AAJ130
max. mounting temperature range
538 °C
AAO663
GTIN
4046356705660
AAW338
Manufacturer product designation
Attache-câble
AAU734
Manufacturer product description
Attache-câble, en acier inoxydable (AISI 316), convient aussi pour les environnements agressifs (p. ex. eau salée), avec fermeture à bille, pour une fixation et un regroupement rapide et sûr
AAO057
Product type
WT-STEEL SH 4,6X1067
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
73269098
COO
Country of origin
GB
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
Aucune action possible avec ce composant !