Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240837 - WT-UV HF 7,8X365 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240837
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240837
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelbinder, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WT-UV HF 7,8X365 BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356705851
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
7.800 mm
BAB264
min. Dicke
1.800 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
365 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAA039
max. Umgebungstemperatur
105 °C
AAB451
Art der Befestigung
without
AAR845
Alleinstellungsmerkmal
Nein
BAF815
Ausführung des Inhalts mit Packung
AAH506
min. Einsatztemperatur
-40 °C
AAH505
max. Einsatztemperatur
105 °C
AAG084
UL-Zulassung vorhanden
Nein
AAJ131
min. Montagetemperaturbereich
-10 °C
AAM250
VG-Zulassung vorhanden
Nein
AAI412
Dicke des Bandes
1.800 mm
AAI733
max. Durchmesser des Bündels
100 mm
AAI046
Länge des Bandes
365 mm
BAF634
Material
Kunststoff
BAB611
Zugfestigkeit
540 N/m^2
AAK222
Bandverschluss
Kunststoffzunge/-nase
BAB380
Verschluss vorhanden
Ja
AAM227
UV-stabil (in Anlehnung an ASTM D6779)
Nein
AAL810
lösbarer Verschluss vorhanden
Nein
AAL846
MIL-Zulassung vorhanden
Ja
BAE933
Art der Befestigung/Montage
unlösbar
AAI818
Mindesthaltekraft
540 N
AAJ130
max. Montagetemperaturbereich
60 °C
AAO663
GTIN
4046356705851
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelbinder, UV- und wetterbeständig (ISO 4892_QUV-B 600 h), für eine schnelle und dauerhafte Befestigung
AAO057
Herstellerprodukttyp
WT-UV HF 7,8X365 BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
HR
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft