Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240901 - WP-G HF IP66 M40 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240901
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240901
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Verschraubung, Material: PA 6, Schutzart: IP66, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WP-G HF IP66 M40 BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356710084
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
PA 6
AAH506
min. Einsatztemperatur
-40 °C
AAH505
max. Einsatztemperatur
120 °C
BAF634
Material
PA 6
AAL496
EMV-Zugentlastung vorhanden
Nein
AAL726
integrierte Zugentlastung vorhanden
Nein
AAL859
Außengewinde vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356710084
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade
AAO057
Herstellerprodukttyp
WP-G HF IP66 M40 BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
39174000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen