Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240962 - WP-BASE C PA HF 28,2 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240962
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240962
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schlauchhalter mit Deckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Schlauchhalter mit Deckel, Material: PA, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WP-BASE C PA HF 28,2 BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356710701
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAF634
Material
PA
AAG683
Nenndurchmesser
28.500 mm
BAD621
verzinkt
Nein
AAO663
GTIN
4046356710701
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schlauchhalter mit Deckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schlauchhalter mit Deckel, Material: PA, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2
AAO057
Herstellerprodukttyp
WP-BASE C PA HF 28,2 BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
39174000
COO
Herstellerland
DE