Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240966 - WP-BASE HF 13
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240966
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240966
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schlauchschelle
DESCLONG
Langbeschreibung
Schlauchschelle, Material: Stahl, verzinkt, Farbe: schwarz/silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WP-BASE HF 13
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356710749
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA351
Farbe
black/silver
BAB664
Werkstoff
Stahl
AAB451
Art der Befestigung
Screw mounting
BAF634
Material
Steel, galvanized
AAG683
Nenndurchmesser
13 mm
BAD621
verzinkt
Ja
AAO663
GTIN
4046356710749
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schlauchschelle
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schlauchschelle, Material: Stahl, verzinkt, Farbe: schwarz/silberfarben
AAO057
Herstellerprodukttyp
WP-BASE HF 13
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39174000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen