Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240968 - WP-BASE HF 15,8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240968
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240968
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schlauchschelle
DESCLONG
Langbeschreibung
Schlauchschelle, Material: Stahl, verzinkt, Farbe: schwarz/silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WP-BASE HF 15,8
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356710763
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA351
Farbe
black/silver
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAF634
Material
Steel, galvanized
AAG683
Nenndurchmesser
15.800 mm
BAD621
verzinkt
Ja
AAO663
GTIN
4046356710763
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schlauchschelle
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schlauchschelle, Material: Stahl, verzinkt, Farbe: schwarz/silberfarben
AAO057
Herstellerprodukttyp
WP-BASE HF 15,8
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39174000
COO
Herstellerland
DE