Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3241 - TopTherm filter-and-fan units - air throughput 230 m³/h
明细表
3241.100 (2)
BEST
型号
DETAIL
细节图
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
TopTherm filter-and-fan units
BEZ2
Designation 2
air throughput 230 m³/h
B
宽度
255 mm
H
高度
255 mm
T1
深度
25 mm
T2
深度
107 mm
LL
air throughput (unimpeded)
SP
rated operating voltage
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型