Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3241102 - WG-D HF 10,2 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3241102
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3241102
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeldriller
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabeldriller, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WG-D HF 10,2 BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356717311
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
10.200 mm
BAB264
min. Dicke
2 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
26.200 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAB451
Art der Befestigung
without
AAR845
Alleinstellungsmerkmal
Nein
BAF815
Ausführung des Inhalts mit Packung
AAH506
min. Einsatztemperatur
-40 °C
AAH505
max. Einsatztemperatur
85 °C
AAG084
UL-Zulassung vorhanden
Nein
AAJ131
min. Montagetemperaturbereich
-10 °C
AAM250
VG-Zulassung vorhanden
Nein
AAI412
Dicke des Bandes
2 mm
AAI733
max. Durchmesser des Bündels
10.200 mm
AAI046
Länge des Bandes
26.200 mm
BAF634
Material
Kunststoff
BAB611
Zugfestigkeit
0 N/m^2
AAK222
Bandverschluss
Doppelverschlusskopf
BAB380
Verschluss vorhanden
Ja
AAM227
UV-stabil (in Anlehnung an ASTM D6779)
Nein
AAL810
lösbarer Verschluss vorhanden
Nein
AAL846
MIL-Zulassung vorhanden
Ja
BAE933
Art der Befestigung/Montage
Verdrillen
AAI818
Mindesthaltekraft
0 N
AAJ130
max. Montagetemperaturbereich
60 °C
AAO663
GTIN
4046356717311
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabeldriller
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabeldriller, zur schnellen und werkzeuglosen Bündelung von Leitern und Leitungen, wiederlösbar und wiederverwendbar
AAO057
Herstellerprodukttyp
WG-D HF 10,2 BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1000
QUANTITYINT
Mengenstaffel
500
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    3241104 - WG-D HF 12,7 BK
    PHOENIX CONTACT
    3241101 - WG-D HF 10,2
    PHOENIX CONTACT
    3241107 - WG-D HF 20,3
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft