Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3241107 - WG-D HF 20,3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3241107
MANUID
Product number of the Manufacturer
3241107
DESCSHORT
Description short
Serre-câble
DESCLONG
Description long
Serre-câble, transparent
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WG-D HF 20,3
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356717366
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAF016
Largeur
20.300 mm
BAB264
épaisseur
2 mm
BAA351
couleur
Transparent
BAA018
longueur
39.400 mm
BAD656
sans halogène
Yes
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAB451
type de fixation
without
AAR845
USP information
Non
BAF815
Exécution du contenu avec emballage
AAH506
min. operating temperature range
-40 °C
AAH505
max. operating temperature range
85 °C
AAG084
UL approval present
Non
AAJ131
min. mounting temperature range
-10 °C
AAM250
VG approval present
Non
AAI412
tie thickness
2 mm
AAI733
max. bundle diameter
20.300 mm
AAI046
length of belt
39.400 mm
BAF634
matériau
Plastic
BAB611
résistance à la traction
0 N/m^2
AAK222
band closure
double lock head
BAB380
avec plombage
Yes
AAM227
UV-stable (according to ASTM D6779)
Non
AAL810
solvable fastener present
Non
AAL846
MIL approval present
Yes
BAE933
Type de fixation / montage
Torsader
AAI818
minimum holding force
0 N
AAJ130
max. mounting temperature range
60 °C
AAO663
GTIN
4046356717366
AAW338
Manufacturer product designation
Serre-câble
AAU734
Manufacturer product description
Serre-câble, pour le regroupement rapide et sans outil de conducteurs et de câbles, amovible et réutilisable
AAO057
Product type
WG-D HF 20,3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    3241104 - WG-D HF 12,7 BK
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !