Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3241122 - WG-S HF 120 BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3241122
MANUID
Product number of the Manufacturer
3241122
DESCSHORT
Description short
Flexible spiralé
DESCLONG
Description long
Flexible spiralé, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WG-S HF 120 BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356717519
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAC820
température de fonctionnement minimum
-50 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
BAA351
couleur
Black
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Plastic
AAI733
max. bundle diameter
120 mm
BAF634
matériau
Plastic
AAG683
nominal diameter
17.600 mm
BAI591
Epaisseur de paroi
1.200 mm
AAK242
fire resistant properties
according to UL94 HB
AAJ030
min. bundle diameter
20 mm
AAI977
width of filament
120 mm
AAO663
GTIN
4046356717519
AAW338
Manufacturer product designation
Flexible spiralé
AAU734
Manufacturer product description
Le flexible spiralé, permettant de regrouper et de guider facilement les câbles et conducteurs, offre une protection contre les faibles contraintes mécaniques
AAO057
Product type
WG-S HF 120 BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !