Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3244 - TopTherm filter-and-fan units, RAL 9005 - air throughput 700 m³/h
明细表
3244.108 (2)
BEST
型号
DETAIL
细节图
BEZ1
名称1
TopTherm filter-and-fan units, RAL 9005
BEZ2
Designation 2
air throughput 700 m³/h
B
宽度
323 mm
H
高度
323 mm
T1
深度
25 mm
T2
深度
130.5 mm
LL
air throughput (unimpeded)
700/770 m³/h
SP
rated operating voltage
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
4.300 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型