Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3244481 - PTIO-IN 2,5/4-PE OG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3244481
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3244481
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Initiatoren-/Aktorenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Initiatoren-/Aktorenklemme, Einspeiseklemme mit Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTIO-IN 2,5/4-PE OG
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
4
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.770 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
41.500 mm
BAA351
Farbe
orange
BAA018
Länge
90.800 mm
BAG640
Montageart
Sammelschienenbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.018 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAC148
Trennfunktion vorhanden
Nein
AAC081
quer verbindbar
Ja
AAO663
GTIN
4046356735896
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Initiatoren-/Aktorenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Initiatoren-/Aktorenklemme, Einspeiseklemme mit Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTIO-IN 2,5/4-PE OG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356735896
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL