Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3244601 - UKH 70 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3244601
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3244601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochstromklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 192 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UKH 70 BU
PREVIEW
Produktbild
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA018
Länge
70.500 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356561853
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
192 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
192 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
6.270 W
BAC137
Breite des Rastermaßes
20.300 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
70.500 mm
BAA351
Farbe
blau
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.1454 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
70 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
70 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
16 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
95 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
25 mm^2
AAO663
GTIN
4046356561853
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hochstromklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 192 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
UKH 70 BU
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3244601
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN