Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3244627 - RBO 12
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3244627
MANUID
Product number of the Manufacturer
3244627
DESCSHORT
Description short
Morsetto di collegamento a bullone
DESCLONG
Description long
Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 415 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 240 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio flangia, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RBO 12
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
164 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356583954
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
415 A
AAF726
rated current
415 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Bolt connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
13.780 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
49 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
164.000 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.3446 kg
AAO663
codice EAN
4046356583954
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto di collegamento a bullone
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 415 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 240 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio flangia, colore: grigio
AAO057
Product type
RBO 12
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3244627
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN