Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3245011 - UTN 2,5
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3245011
MANUID
Product number of the Manufacturer
3245011
DESCSHORT
Description short
Morsetto sezionatore N
DESCLONG
Description long
Morsetto sezionatore N, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collettrice N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsettiere più lunghe, installarli a distanza di 20 cm. I blocchetti di supporto sono disponibili all'indirizzo phoenixcontact.com/products, per la separazione sicura del conduttore di neutro, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 24 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UTN 2,5
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
250 V
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.140 mm^2
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
Polyamide
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
Width of spacing
5.200 mm
BAC476
height at lowest possible mounting
47.500 mm
BAA351
color
Blue
BAA018
length
55 mm
BAG640
Assembly type
NS 35/7,5, NS 35/15
AAF040
net weight
0.009 kg
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140 mm^2
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm^2
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.140 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm^2
AAP402
Number of contact points
2
BAD775
Connector base required
Yes
AAO663
GTIN
4046356299053
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto sezionatore N
AAU734
Manufacturer product description
N disconnect terminal block, Assembly instruction: In order to securely fix the neutral busbar in place, support brackets must be placed at the beginning and end of each terminal strip as well as every 20 cm on longer terminal strips. The corresponding support brackets can be found at phoenixcontact.net/products, for neutral conductor disconnection, nom. voltage: 250 V, nominal current: 24 A, Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.14 mm² - 4 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue
AAO057
Product type
UTN 2,5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356299053
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD