Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3245134 - SCBI 10-8,15
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3245134
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3245134
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubbrücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubbrücke, mit Isolierkragen, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCBI 10-8,15
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356574211
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA351
Farbe
silberfarbig
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
AAC900
Rastermaß
8.200 mm
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
10
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356574211
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubbrücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schraubbrücke, mit Isolierkragen, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: silberfarben
AAO057
Herstellerprodukttyp
SCBI 10-8,15
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
IN