Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3247048 - UKH 240-F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3247048
MANUID
Product number of the Manufacturer
3247048
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de puissance
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 415 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 240 mm², section : 70 mm² - 240 mm², type de montage: vissage direct, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UKH 240-F
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356607278
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
415 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
70 mm^2
AAF726
rated current
415 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
70 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
13.780 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
36 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
124 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
136.100 mm
AAF040
poids net
0.494 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
240 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
185 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
35 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
240 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
70 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
95 mm^2
AAO663
GTIN
4046356607278
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de puissance
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 415 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 240 mm², section : 70 mm² - 240 mm², type de montage: vissage direct, coloris: gris
AAO057
Product type
UKH 240-F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
IN