Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3247052 - UKH 50-FE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3247052
MANUID
Product number of the Manufacturer
3247052
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de puissance
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 50 mm², section : 16 mm² - 70 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, coloris: noir/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UKH 50-FE
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
150 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
16 mm^2
AAF726
rated current
150 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
25 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
4.730 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
20 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
81 mm
BAA351
couleur
black/yellow
BAA018
longueur
75.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.114 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
70 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
50 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
10 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
70 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
25 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
16 mm^2
AAO663
GTIN
4046356707183
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de puissance
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 50 mm², section : 16 mm² - 70 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, coloris: noir/jaune
AAO057
Product type
UKH 50-FE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356707183
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
IN