Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3247055 - UKH 150-FE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3247055
MANUID
Product number of the Manufacturer
3247055
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de puissance
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 309 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 150 mm², section : 35 mm² - 150 mm², type de montage: NS 35/15, NS 32, coloris: noir/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UKH 150-FE
PREVIEW
Preview
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA018
longueur
100 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356707213
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
309 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
35 mm^2
AAF726
rated current
309 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
50 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
9.550 W
BAC137
largeur de l'écartement
31 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
100.000 mm
BAA351
couleur
black/yellow
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.34953 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
150 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
150 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
25 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
150 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
50 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
50 mm^2
AAO663
GTIN
4046356707213
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de puissance
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 309 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 150 mm², section : 35 mm² - 150 mm², type de montage: NS 35/15, NS 32, coloris: noir/jaune
AAO057
Product type
UKH 150-FE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3247055
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
3
QUANTITYINT
Quantity Scale
3
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
IN