Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3247056 - UKH 240-FE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3247056
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3247056
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochstromklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 415 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 240 mm², Querschnitt: 70 mm² - 240 mm², Montageart: NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz/gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UKH 240-FE
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
415 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
70 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
415 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
70 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
13.780 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
36 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
129 mm
BAA351
Farbe
schwarz/gelb
BAA018
Länge
100 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.486 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
240 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
185 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
35 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
240 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
70 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
95 mm^2
AAO663
GTIN
4046356707220
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hochstromklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 415 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 240 mm², Querschnitt: 70 mm² - 240 mm², Montageart: NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz/gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
UKH 240-FE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356707220
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
3
QUANTITYINT
Mengenstaffel
3
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
IN