Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3247066 - UKH 240-F BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3247066
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3247066
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochstromklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 415 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 240 mm², Querschnitt: 70 mm² - 240 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UKH 240-F BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356733342
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
23
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
415 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
70 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
415 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
70 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
13.780 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
36 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
124 mm
BAA351
Farbe
blau
BAA018
Länge
100 mm
AAF040
Nettogewicht
0.512 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
240 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
185 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
35 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
240 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
70 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
95 mm^2
AAO663
GTIN
4046356733342
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hochstromklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 415 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 240 mm², Querschnitt: 70 mm² - 240 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
UKH 240-F BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
IN