Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3247420 - UKH 95 1500V BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3247420
MANUID
Product number of the Manufacturer
3247420
DESCSHORT
Description short
Morsetti di potenza
DESCLONG
Description long
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1500 V, corrente nominale: 232 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm², sezione: 25 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 32, colore: blu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UKH 95 1500V BU
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
85.500 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626136097
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
40
BAH005
tensione dimensionata
1500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
25 mm^2
AAF726
rated current
232 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
35 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
7.540 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
25 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
85.5 mm
BAA351
colore
Blue
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.2298 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
95 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
95 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
95 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
35 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
35 mm^2
AAO663
codice EAN
4055626136097
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti di potenza
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1500 V, corrente nominale: 232 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm², sezione: 25 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 32, colore: blu
AAO057
Product type
UKH 95 1500V BU
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3247420
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
3
QUANTITYINT
Quantity Scale
3
CTN
Customs tariff number
85359000
COO
Country of origin
IN