Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3247461 - UKH 70 1500V
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3247461
MANUID
Product number of the Manufacturer
3247461
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de puissance
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 192 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 70 mm², section : 16 mm² - 95 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UKH 70 1500V
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
1500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
192 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
16 mm^2
AAF726
rated current
192 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
16 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
6.270 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
20.300 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
78.300 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
70.400 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.148 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
70 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
70 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
16 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
95 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
25 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
25 mm^2
AAO663
GTIN
4055626136684
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de puissance
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 192 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 70 mm², section : 16 mm² - 95 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, coloris: gris
AAO057
Product type
UKH 70 1500V
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626136684
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
23
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85359000
COO
Country of origin
CN