Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3247954 - S-MT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3247954
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3247954
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schaltsperre
DESCLONG
Langbeschreibung
Schaltsperre, Länge: 10,5 mm, Breite: 3,5 mm, Höhe: 23,1 mm, Farbe: weiß
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
S-MT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356587471
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAO663
GTIN
4046356587471
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schaltsperre
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schaltsperre, Länge: 10,5 mm, Breite: 3,5 mm, Höhe: 23,1 mm, Farbe: weiß
AAO057
Herstellerprodukttyp
S-MT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen