Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3247990 - RBO 16-HC BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3247990
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3247990
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bolzenanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 520 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 300 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RBO 16-HC BU
PREVIEW
Produktbild
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA018
Länge
283.500 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356725170
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
1500 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
520 A
AAF726
Bemessungsstrom
520 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Bolzenanschluss
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
16.220 W
BAC137
Breite des Rastermaßes
54.800 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
283.500 mm
BAA351
Farbe
blau
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.66626 kg
AAO663
GTIN
4046356725170
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bolzenanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 520 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 300 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
RBO 16-HC BU
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3247990
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN