Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3247990 - RBO 16-HC BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3247990
MANUID
Product number of the Manufacturer
3247990
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à tige filetée
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à tige filetée, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 520 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 300 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, vissage direct, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RBO 16-HC BU
PREVIEW
Preview
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA018
longueur
283.500 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356725170
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
1500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
520 A
AAF726
rated current
520 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
16.220 W
BAC137
largeur de l'écartement
54.800 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
283.500 mm
BAA351
couleur
Blue
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.66626 kg
AAO663
GTIN
4046356725170
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à tige filetée
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à tige filetée, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 520 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 300 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, vissage direct, coloris: bleu
AAO057
Product type
RBO 16-HC BU
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3247990
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN