Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3248115 - MPT 1,5/S/1P
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3248115
MANUID
Product number of the Manufacturer
3248115
DESCSHORT
Description short
Minimorsetto passante
DESCLONG
Description long
Minimorsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MPT 1,5/S/1P
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
BAA018
length
33.550 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356801379
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAF726
rated current
17.500 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
3.500 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
33.550 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH15
AAF040
Mass
0.002069 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
1.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
1.500 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAO663
codice EAN
4046356801379
AAW338
Manufacturer product designation
Minimorsetto passante
AAU734
Manufacturer product description
Minimorsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio
AAO057
Product type
MPT 1,5/S/1P
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3248115
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL