Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3248150 - MP 1,5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3248150
MANUID
Product number of the Manufacturer
3248150
DESCSHORT
Description short
Micro-bloc de jonction de traversée
DESCLONG
Description long
Micro-bloc de jonction de traversée, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², type de montage: NS 15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MP 1,5
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
17.500 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
4.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
27.200 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
21 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH15
AAF040
poids net
0.002 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAO663
GTIN
4055626251356
AAW338
Manufacturer product designation
Micro-bloc de jonction de traversée
AAU734
Manufacturer product description
Micro-bloc de jonction de traversée, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², type de montage: NS 15, coloris: gris
AAO057
Product type
MP 1,5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626251356
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL