Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
32501 - 旋转测试仪,最大直径 35 mm
明细表
32501-01
BEST
订货号
32501-01
LX
滑座位移
mm
输入参数值: LX
滑座位移
mm
cm
inch
ft
GEW
重量约
8.9610 kg
BS
描述
信息
Infotext
INFO
技术资料
Info
ZUBEHOER
配件
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
90330090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495287997
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型