Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3251018 - D-MSBV 2,5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3251018
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3251018
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 32 mm, Breite: 4 mm, Höhe: 32 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-MSBV 2,5
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
32 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAE496
min. Dicke
4 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356166454
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 32 mm, Breite: 4 mm, Höhe: 20 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-MSBV 2,5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356166454
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN