Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3251018 - D-MSBV 2,5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3251018
MANUID
Product number of the Manufacturer
3251018
DESCSHORT
Description short
Couvercle d'extrémité
DESCLONG
Description long
Couvercle d'extrémité, longueur: 32 mm, largeur: 4 mm, hauteur: 32 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-MSBV 2,5
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
32 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
BAE496
Epaisseur
4 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356166454
AAW338
Manufacturer product designation
Couvercle d'extrémité
AAU734
Manufacturer product description
Flasque d'extrémité, longueur: 32 mm, largeur: 4 mm, hauteur: 20 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
D-MSBV 2,5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356166454
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
CN