Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
326 Hub City Models - 320 Series
Bill of material
0220-85003
PN
Part No.
0220-85003
MN
Model Number
326
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
DESCRIPTION
Description
326 5/1 L WR 56C 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.251 Pouce
A
4.40 Pouce
B
2.124 Pouce
D
3.250 Pouce
E
8.625 Pouce
H
2.27 Pouce
I
6.00 Pouce
J
J Keyway
3/16 X 3/32
K
5.875 Pouce
L
L Pilot Dia
4.501/4.503 Pouce
M
0.62 Pouce
N
5.50 Pouce
O
13/32 Pouce
P
Push
SLOTS
R
0.28 Pouce
D4
4.45 Pouce
S
0.22 Pouce
T
3.78 Pouce
Z
4.00 Pouce
PP
6.88 Pouce
RR
0.44 Pouce
SS
0.31 Pouce
TT
7.00 Pouce
WW
10.14 Pouce
XX
13/32 Pouce
YY
9.000 Pouce
ZT
7.78 Pouce
WTL
Wt. Lbs.
78
X
X Keyway
3/8 X 3/16
KF
Key Furnished
3/8 Sq.
Y
3/8 NC X 5/8 LG
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés