Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3260055 - PTPOWER 50-3L/FE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3260055
MANUID
Product number of the Manufacturer
3260055
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de puissance
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de puissance, bloqué, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement PowerTurn, 1er étage, section : 10 mm² - 70 mm², type de montage: NS 35/15, coloris: gris/noir-jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTPOWER 50-3L/FE
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
150 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
10 mm^2
AAF726
rated current
150 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
8
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Plug terminal connection
BAC375
type de raccordement 2
Plug terminal connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
10 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
4.730 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
80 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
105 mm
BAA351
couleur
Color combinations
BAA018
longueur
101 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.601 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
70 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
50 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
70 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
10 mm^2
AAO663
GTIN
4046356998666
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de puissance
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de puissance, bloqué, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, type de raccordement: Raccordement PowerTurn, 1er étage, section : 10 mm² - 70 mm², type de montage: NS 35/15, coloris: gris/noir-jaune
AAO057
Product type
PTPOWER 50-3L/FE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356998666
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
3
QUANTITYINT
Quantity Scale
3
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL