Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3260127 - PTPOWER 95-3L/FE-F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3260127
MANUID
Product number of the Manufacturer
3260127
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de puissance
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de puissance, bloqué, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 232 A, type de raccordement: Raccordement PowerTurn, 1er étage, section : 25 mm² - 95 mm², type de montage: vissage direct, coloris: gris/noir-jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTPOWER 95-3L/FE-F
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356779012
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
25 mm^2
AAF726
rated current
232 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Plug terminal connection
BAC375
type de raccordement 2
Plug terminal connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
25 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
7.540 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
100 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
99.800 mm
BAA351
couleur
Color combinations
BAA018
longueur
139.100 mm
AAF040
poids net
0.890 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
95 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
95 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
95 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
25 mm^2
AAO663
GTIN
4046356779012
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de puissance
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de puissance, bloqué, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 232 A, type de raccordement: Raccordement PowerTurn, 1er étage, section : 25 mm² - 95 mm², type de montage: vissage direct, coloris: gris/noir-jaune
AAO057
Product type
PTPOWER 95-3L/FE-F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL