Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3260133 - PTPOWER 95-F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3260133
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3260133
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochstromklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 232 A, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTPOWER 95-F
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356779036
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
232 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
25 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
232 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckklemmanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Steckklemmanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
25 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
7.540 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
25 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
99.800 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
139.100 mm
AAF040
Nettogewicht
0.203 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
95 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
95 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
95 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25 mm^2
AAO663
GTIN
4046356779036
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hochstromklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 232 A, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTPOWER 95-F
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
3
QUANTITYINT
Mengenstaffel
3
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL