Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3260162 - EBK 4-25/PT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3260162
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3260162
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einlegebrücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Einlegebrücke, Rastermaß: 25 mm, Farbe: grün-gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EBK 4-25/PT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626137483
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA351
Farbe
grün-gelb
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.116 kg
AAC900
Rastermaß
25 mm
BAB888
Ausführung
Einlegebrücker
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
4
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626137483
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einlegebrücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kurzschlussbrücke zum Erden und Kurzschließen, Kurzschlussströme 800 A/15s, 1300 A/5s, 2700 A/10ms, Länge: 74,5 mm, Breite: 140,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: grün-gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
EBK 4-25/PT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL